1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: J3SM-0304-05
- Materiál: iglidur® J3
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® J3 | Nový univerzální vytrvalec: specialista na kývavá zatížení
iglidur® J3 je materiál s vylepšenou odolností proti opotřebení při nízkém až středním zatížení a vysokých rychlostech. Provozní životnost je až o 300 % vyšší než u materiálu iglidur® J, osvědčeného nejlepšího univerzálního vytrvalce.
Typické oblasti použití
prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Sklenářský průmysl
Letecký průmysl
Zde najdete další možnosti použití:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
iglidur® J3 je materiál s vylepšenou odolností proti opotřebení při nízkém až středním zatížení a vysokých rychlostech. Provozní životnost je až o 300 % vyšší než u materiálu iglidur® J, osvědčeného nejlepšího univerzálního vytrvalce.
Typické oblasti použití
prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Sklenářský průmysl
Letecký průmysl
Zde najdete další možnosti použití:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?