1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: QFM-0608-03
- Material: iglidur® Q
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Vhodné pro vysoké rychlosti
- Výborný koeficient tření
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Pro velká zatížení - Odolný proti opotřebení na mnoha hřídelích
Ložiska iglidur® Q byla vyvinuta speciálně pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení je materiál iglidur® Q jedním z materiálů iglidur® s nejlepší odolností
proti opotřebení. Od radiálního zatížení 25 MPa jsou překročeny dokonce i kluzná ložiska z materiálu s odolností proti otěru iglidur® W300. Díky specifickým integrovaným pevným mazivům je udržován zcela bezúdržbové a nabízí suchý provoz při jakémkoliv zatížení.
Typické aplikace
Zemědělství
Stroje a zařízení
veřejné dopravy
Více aplikací najdete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
Ložiska iglidur® Q byla vyvinuta speciálně pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení je materiál iglidur® Q jedním z materiálů iglidur® s nejlepší odolností
proti opotřebení. Od radiálního zatížení 25 MPa jsou překročeny dokonce i kluzná ložiska z materiálu s odolností proti otěru iglidur® W300. Díky specifickým integrovaným pevným mazivům je udržován zcela bezúdržbové a nabízí suchý provoz při jakémkoliv zatížení.
Typické aplikace
Zemědělství
Stroje a zařízení
veřejné dopravy
Více aplikací najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
Unsure if it fits?