iglidur® W300, axiální podložka, imperiální - W300TI

Klasický univerzální vytrvalec, odolný proti opotřebení na (prakticky) všech hřídelích

iglidur® W300, axiální podložka, imperiální - W300TI
iglidur® W300, axiální podložka, imperiální - W300TI drawing
1 z 2
iglidur® W300, axiální podložka, imperiální - W300TI
iglidur® W300, axiální podložka, imperiální - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: WTI-0610-01
  • Materiál: iglidur® W300
  • Tvar: Přítlačné podložky
  • Rozměry:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Dalších iglidur® W300 díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
Klasický univerzální vytrvalec, odolný proti opotřebení na (prakticky) všech hřídelích
  • Pro obzvláště dlouhou životnost
  • Nízký koeficient tření
  • Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení
iglidur® W300 | Klasický univerzální vytrvalec, velmi odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích
 
  • Více než 400 rozměrů k dispozici skladem
  • Pro obzvláště dlouhou životnost
  • Nízký koeficient tření
  • Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení
  • Vhodná i pro měkké hřídele
  • Odolný vůči nečistotám
  • Samomazná a bezúdržbová
iglidur® W300 nabízí výbornou odolnost proti opotřebení, a to dokonce i v drsných prostředích nebo při použití na drsných hřídelích. Tento materiál je v rámci produktové řady iglidur® nejodolnější proti vnějším vlivům.
 
Typické oblasti použití
 
Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Dřevařský průmysl
Obráběcí stroje
 
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete velmi dlouhou životnost
  • Pokud požadujete nízké koeficienty dynamického tření a vysokou odolností proti opotřebení
  • Pro použití na hřídelích z 304 SS
  • Pro velmi drsné hřídele nebo abrazivní média
  • Odolné vůči nečistotám
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace