iglidur® X, axiální ložisko, imperiální - XTI

Specialista na chemikálie a extrémní teploty, až do 150 MPa staticky

iglidur® X, axiální ložisko, imperiální - XTI
iglidur® X, axiální ložisko, imperiální - XTI drawing
1 z 2
iglidur® X, axiální ložisko, imperiální - XTI
iglidur® X, axiální ložisko, imperiální - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: XTI-0814-01
  • Materiál: iglidur® X
  • Tvar: Přítlačné podložky
  • Rozměry:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Dalších iglidur® X díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Specialista na chemikálie a extrémní teploty, až do 150 MPa staticky
  • Teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
  • Splňuje požadavky protipožární ochrany americké vládní agentury Federal Aviation Administration (FAA) pro interiéry letadel
  • Univerzální chemická odolnost
  • Vysoká pevnost v tlaku
iglidur® X | Specialista na chemii a teploty, až 150 MPa statický
 
  • Více než 250 rozměrů k dispozici skladem
  • Teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
  • Univerzální chemická odolnost
  • Vysoká pevnost v tlaku
  • Velmi nízká nasákavost
  • Vynikající odolnost proti opotřebení v celém teplotním rozsahu
iglidur® X se vyznačuje kombinací velmi vysoké teplotní odolnosti s vysokou tlačnou pevností spolu s vysokou odolností proti chemikáliím. iglidur® X je navržen pro vyšší rychlosti než ostatní ložiska iglidur®.
 
Typické oblasti použití
 
Nápojový průmysl
Dřevozpracující průmysl
Plastikářské stroje
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro zatížení až do 150MPa
  • Pro lineární pohyby s nerezovými hřídeli při vysokých teplotách
  • Univerzální chemická odolnost
  • Tepelná odolnost od -100 °C do +250 °C při nepřetržitém provozu (krátkodobě až +315 °C)
  • Velmi nízká nasákavost
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení v celém teplotním rozsahu
Kdy nepoužít?Využijte našich filtračních možností a najděte si vhodný výrobek
 
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu 
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace