iglidur® X, podložka, mm - XTM

Specialista na chemikálie a extrémní teploty, až do 150 MPa staticky

iglidur® X, podložka, mm - XTM
iglidur® X, podložka, mm - XTM drawing
1 z 2
iglidur® X, podložka, mm - XTM
iglidur® X, podložka, mm - XTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: XTM-0620-015
  • Materiál: iglidur® X
  • Tvar: Přítlačné podložky
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Specialista na chemikálie a teploty, do 150 MPa staticky
  • Teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
  • Splňuje požadavky protipožární ochrany americké vládní agentury Federal Aviation Administration (FAA) pro interiéry letadel
  • Univerzální chemická odolnost
  • Vysoká pevnost v tlaku
iglidur® X | Specialista na chemii a teploty, až 150 MPa statický
 
  • Více než 250 rozměrů k dispozici skladem
  • Teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
  • Univerzální chemická odolnost
  • Vysoká pevnost v tlaku
  • Velmi nízká nasákavost
  • Vynikající odolnost proti opotřebení v celém teplotním rozsahu
iglidur® X se vyznačuje kombinací velmi vysoké teplotní odolnosti s vysokou tlačnou pevností spolu s vysokou odolností proti chemikáliím. iglidur® X je navržen pro vyšší rychlosti než ostatní ložiska iglidur®.
 
Typické oblasti použití
 
Nápojový průmysl
Dřevozpracující průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
 
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro zatížení až do 150MPa
  • Pro lineární pohyby s nerezovými hřídeli při vysokých teplotách
  • Univerzální chemická odolnost
  • Tepelná odolnost od -100 °C do +250 °C při nepřetržitém provozu (krátkodobě až +315 °C)
  • Velmi nízká nasákavost
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení v celém teplotním rozsahu
Kdy nepoužít?Využijte našich filtračních možností a najděte si vhodný výrobek
 
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu 
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace