iglidur® Q, axiální ložisko, mm - QTM

Pro vysoká zatížení – odolnost vůči opotřebení na mnoha hřídelích

iglidur® Q, axiální ložisko, mm - QTM
iglidur® Q, axiální ložisko, mm - QTM drawing
1 z 2
iglidur® Q, axiální ložisko, mm - QTM
iglidur® Q, axiální ložisko, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: QTM-3254-015
  • Materiál: iglidur® Q
  • Tvar: Přítlačné podložky
  • Rozměry:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Dalších iglidur® Q díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Pro vysoká zatížení – odolnost vůči opotřebení na mnoha hřídelích
  • Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména pro extrémní zatížení
  • Doporučeno pro extrémní pv hodnoty
  • Dobrý koeficient tření
iglidur® Q | Pro vysoká zatížení - odolný proti opotřebení na mnoha hřídelích
 
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při extrémním zatížení
  • Doporučeno pro extrémní PV hodnoty
  • Dobrý koeficient tření
  • Odolný vůči nečistotám
  • Samomazná a bezúdržbová
  • Standardní sortiment ze skladu
Kluzná ložiska iglidur® Q byla vyvinuta speciálně pro extrémní zatížení. Igidulr® Q patří mezi materiály iglidur®, které vykazují za vysokého zatížení
nejlepší odolnost proti opotřebení. Od hodnoty radiálního tlaku 25 MPa převyšuje dokonce ložiska vyrobená z materiálu s vysokou odolností proti otěru iglidur® W300. Specifické pevné mazivo, které je přesně integrováno do materiálu, zajišťuje, že
 je bezúdržbový suchý provoz, jež je zaručeno při jakékoliv zátěži. 
Typické oblasti použití
 
Zemědělství
Stavební stroje
Veřejná doprava
 
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
 
Kdy použít?
  • Pro kývavé pohyby
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při extrémním zatížení
  • Doporučeno pro extrémní PV hodnoty
  • Pokud je požadováno ložisko odolné proti nečistotám
Kdy nepoužít?
Použijte náš filtrační panel pro rychlé nalezení vhodného produktu 
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace