iglidur® J3, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J3SI

Nový univerzální vytrvalec: specialista na pulzující zatížení

iglidur® J3, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J3SI
iglidur® J3, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J3SI drawing
1 z 2
iglidur® J3, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J3SI
iglidur® J3, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - J3SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: J3SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® J3
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Dalších iglidur® J3 díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® J3 | Nový univerzální vytrvalec: specialisté na kývavé a pulsující zatížení
iglidur® J3 má lepší odolnost proti opotřebení při nízkých až středních zatíženích a vysokých rychlostech. Provozní životnost je až o 300 % vyšší než u iglidur® J, osvědčeného materiálu ideálního na dlouhé tratě.

Typické aplikace

prodejní automaty
Polygrafický průmysl
Nápojový průmysl
Sklenářství
Letecký průmysl

Najděte další aplikace zde:
Průmyslové aplikace
 
Kdy použít?
  • Při optimalizaci odolnosti proti opotřebení ve srovnání s iglidur® J
  • Pokud jsou vyžadovány velmi nízké součinitele tření při provozu nasucho
  • Při požadavku na vysokou odolnost proti opotřebení při nízkém zatížení
  • Když je nízká nasákavost vlhkosti zásadní
  • Při požadavku na dobrou odolnost proti médiím
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace