1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: F2SM-0507-10
- Material: iglidur® F2
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Elektrická vodivost
iglidur® F2 | Vhodný pro ESD, odolný proti opotřebení a disipativní
iglidur® F2 pomáhá zabránit elektrostatickému nabíjení. Dobrá odolnost proti médiím a teplotám, vhodný i pro mokré prostředí díky nízké absorpci vlhkosti a dobrým univerzálním hodnotám opotřebení v široké škále aplikací.
Typické aplikace
Obráběcí stroje
Robotika
Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
iglidur® F2 pomáhá zabránit elektrostatickému nabíjení. Dobrá odolnost proti médiím a teplotám, vhodný i pro mokré prostředí díky nízké absorpci vlhkosti a dobrým univerzálním hodnotám opotřebení v široké škále aplikací.
Typické aplikace
Obráběcí stroje
Robotika
Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?