1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ECO-HSM-0608-06
- Materiál: iglidur® ECO-H
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Dalších iglidur® ECO-H díl
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
- Nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® ECO H | Vysoká teplotní odolnost a chemická odolnost
iglidur® ECO H se skládá z 97 % regranulátu. ECO H je vlákny vyztužený termoplastický materiál speciálně vyvinutý pro aplikace s vysokou vlhkostí prostředí nebo pod vodou. Komponenty vyrobené z materiálu iglidur® ECO H mohou být použity zcela bez mazání; ve vlhkém prostředí fungují okolní média jako dodatečné mazivo. Vhodné pro teploty do +200 °C. Velmi nízký koeficient tření při použití s tvrzenou hřídelí.typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Medicínsko-technologická odvětví
Offshore
Lodní stavitelství
Další příklady použití najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance iglidur® ložisek závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí následující: Čím tlustší ložisko, tím je větší vůle ložiska.
Testovací postup
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Axiální nebo radiální pohyby v domečku jsou vyloučeny.
Další informace o montáži a tolerancích kluzných ložisek iglidur
Nejste si jisti, zda se bude hodit?