1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: W360SM-0608-06
- Materiál: iglidur® W360
- Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® W360 | univerzální vytrvalec s mnohostranným využitím
Materiál iglidur® W360 kombinuje vynikající odolnost proti opotřebení s vysokou tepelnou odolností, nízkou absorpci vlhkosti a dobrým poměrem cena/výkon – opravdový univerzální v oblasti výdrže.
Typické aplikace
prodejní automaty
Automobilový průmysl
Motorky a koloběžky
Další aplikace jsou zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Materiál iglidur® W360 kombinuje vynikající odolnost proti opotřebení s vysokou tepelnou odolností, nízkou absorpci vlhkosti a dobrým poměrem cena/výkon – opravdový univerzální v oblasti výdrže.
Typické aplikace
prodejní automaty
Automobilový průmysl
Motorky a koloběžky
Další aplikace jsou zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?