1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: QSI-0203-04
- Materiál: iglidur® Q
- Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Vhodné pro vysoké rychlosti
- Výborný koeficient tření
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Pro extrémní zatížení – odolné proti opotřebení při použití s mnoha hřídelích
Ložiska iglidur® Q byla vyvinuta především pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení patří iglidur® Q mezi materiály iglidur® s nejlepší odolností vůči opotřebení.
Od radiálního zatížení 25 MPa jsou překročeny dokonce i kluzná ložiska z materiálu s odolností proti otěru iglidur® W300. Specifická pevná maziva integrovaná v materiálu zajišťují bezúdržbový suchý provoz za jakéhokoliv zatížení.
Typické aplikace
Zemědělství
Stavební stroje
Veřejná doprava
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Ložiska iglidur® Q byla vyvinuta především pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení patří iglidur® Q mezi materiály iglidur® s nejlepší odolností vůči opotřebení.
Od radiálního zatížení 25 MPa jsou překročeny dokonce i kluzná ložiska z materiálu s odolností proti otěru iglidur® W300. Specifická pevná maziva integrovaná v materiálu zajišťují bezúdržbový suchý provoz za jakéhokoliv zatížení.
Typické aplikace
Zemědělství
Stavební stroje
Veřejná doprava
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?