1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: Q2SI-0203-03
- Materiál: iglidur® Q2
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vhodné pro vysoké rychlosti
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Velmi odolné proti nárazům a úderům
- Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Q2 | Odolné ložisko pro náročný provoz
Kluzná ložiska iglidur® Q2 mají vysokou zatížitelnost a dobrou odolnost proti otěru při vysokém zatížení. Poměr cena/výkon je výborný. Pevná maziva snižují koeficient tření a zvyšují odolnost proti opotřebení, což je u kluzných ložisek iglidur® zlepšeno zejména pro silně zatížené kývavé aplikace.Typické aplikace
Zemědělství
Stroje pro stavebnictví
Obráběcí stroje
Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro odvětví
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Kluzná ložiska iglidur® Q2 mají vysokou zatížitelnost a dobrou odolnost proti otěru při vysokém zatížení. Poměr cena/výkon je výborný. Pevná maziva snižují koeficient tření a zvyšují odolnost proti opotřebení, což je u kluzných ložisek iglidur® zlepšeno zejména pro silně zatížené kývavé aplikace.Typické aplikace
Zemědělství
Stroje pro stavebnictví
Obráběcí stroje
Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro odvětví
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?