iglidur® ECO H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOHSM

Vysoká teplotní a chemická odolnost

iglidur® ECO H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOHSM drawing
1 z 2
iglidur® ECO H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOHSM
iglidur® ECO H, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ECO-HSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® ECO-H
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dalších iglidur® ECO-H díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)

iglidur® ECO H | Vysoká teplotní odolnost a chemická odolnost
iglidur® ECO H se skládá z 97 % regranulátu. ECO H je vlákny vyztužený termoplastický materiál speciálně vyvinutý pro aplikace s vysokou vlhkostí prostředí nebo pod vodou. Komponenty vyrobené z materiálu iglidur® ECO H mohou být použity zcela bez mazání; ve vlhkém prostředí fungují okolní média jako dodatečné mazivo. Vhodné pro teploty do +200 °C. Velmi nízký koeficient tření při použití s tvrzenou hřídelí.typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Medicínsko-technologická odvětví
Offshore
Lodní stavitelství

Další příklady použití najdete zde:
Průmyslová řešení

 

Kdy použít?
  • Pro aplikace pod vodou
  • Pro aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost
  • Pokud požadujete vysoké zatížení
  • Pokud požadujete kontakt s chemikáliemi
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry, které vám pomohou najít vhodný produkt 

Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance iglidur® ložisek závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí následující: Čím tlustší ložisko, tím je větší vůle ložiska.
Testovací postup
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Axiální nebo radiální pohyby v domečku jsou vyloučeny.

Další informace o montáži a tolerancích kluzných ložisek iglidur

Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace