1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: XFM-020406-03
- Materiál: iglidur® X
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
- Velmi nízká nasákavost
- Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Elektrická vodivost
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specialista na chemikálie a teplotu, splňuje konkurenční jako je 150MPa
ložiska iglidur® X jsou určena pro vyšší rychlosti než jiné iglidur® ložiska kvůli vysoké odolnosti proti teplotám v kombinaci s vysokou tlakovou a chemickou odolností.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Dřevařský průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
Čisté prostory
Najděte další aplikace zde:
Průmyslová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
ložiska iglidur® X jsou určena pro vyšší rychlosti než jiné iglidur® ložiska kvůli vysoké odolnosti proti teplotám v kombinaci s vysokou tlakovou a chemickou odolností.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Dřevařský průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
Čisté prostory
Najděte další aplikace zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?