iglidur® Q, přírubové pouzdro, mm - QFM

Pro vysoká zatížení – odolnost vůči opotřebení na mnoha hřídelích

iglidur® Q, přírubové pouzdro, mm - QFM
iglidur® Q, přírubové pouzdro, mm - QFM drawing
1 from 2
iglidur® Q, přírubové pouzdro, mm - QFM
iglidur® Q, přírubové pouzdro, mm - QFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: QFM-0608-03
  • Material: iglidur® Q
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Pro velká zatížení - Odolný proti opotřebení na mnoha hřídelích
Ložiska iglidur® Q byla vyvinuta speciálně pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení je materiál iglidur® Q jedním z materiálů iglidur® s nejlepší odolností
proti opotřebení. Od radiálního zatížení 25 MPa jsou překročeny dokonce i kluzná ložiska z materiálu s odolností proti otěru iglidur® W300. Díky specifickým integrovaným pevným mazivům je udržován zcela bezúdržbové a nabízí suchý provoz při jakémkoliv zatížení.

Typické aplikace

Zemědělství
Stroje a zařízení
veřejné dopravy

Více aplikací najdete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pro kývavé pohyby
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při extrémním zatížení
  • Pro extrémní hodnoty p x v
  • Pokud je požadováno ložisko odolné proti nečistotám
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu

Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h