iglidur® Q, přírubová ložiska, imperiální - QFI

Pro vysoká zatížení – odolnost vůči opotřebení na mnoha hřídelích

iglidur® Q, přírubová ložiska, imperiální - QFI
iglidur® Q, přírubová ložiska, imperiální - QFI drawing
1 z 2
iglidur® Q, přírubová ložiska, imperiální - QFI
iglidur® Q, přírubová ložiska, imperiální - QFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: QFI-0203-04
  • Materiál: iglidur® Q
  • Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.032 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Pro velká zatížení - Odolný proti opotřebení na mnoha hřídelích
Ložiska iglidur® Q byla vyvinuta speciálně pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení je materiál iglidur® Q jedním z materiálů iglidur® s nejlepší odolností
proti opotřebení. Od radiálního zatížení 25 MPa jsou překročeny dokonce i kluzná ložiska z materiálu s odolností proti otěru iglidur® W300. Díky specifickým integrovaným pevným mazivům je udržován zcela bezúdržbové a nabízí suchý provoz při jakémkoliv zatížení.

Typické aplikace

Zemědělství
Stroje a zařízení
veřejné dopravy

Více aplikací najdete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pro kývavé pohyby
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při extrémním zatížení
  • Pro extrémní hodnoty p x v
  • Pokud je požadováno ložisko odolné proti nečistotám
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu

Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace