iglidur® X, přírubové ložisko, imperiální - XFI

Specialista na chemikálie a extrémní teploty, až do 150 MPa staticky

iglidur® X, přírubové ložisko, imperiální - XFI
iglidur® X, přírubové ložisko, imperiální - XFI drawing
1 z 2
iglidur® X, přírubové ložisko, imperiální - XFI
iglidur® X, přírubové ložisko, imperiální - XFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: XFI-0203-03
  • Materiál: iglidur® X
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Velmi nízká nasákavost
  • Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Elektrická vodivost
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specialista na chemikálie a teplotu, splňuje konkurenční jako je 150MPa
ložiska iglidur® X jsou určena pro vyšší rychlosti než jiné iglidur® ložiska kvůli vysoké odolnosti proti teplotám v kombinaci s vysokou tlakovou a chemickou odolností.

Typické aplikace

Nápojový průmysl
Dřevařský průmysl
Plastové stroje
Letecká doprava
Čisté prostory

Najdete zde další aplikace:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro zatížení až do 150 MPa
  • Pro lineární pohyb na nerezových hřídelích při vysokých teplotách
  • Univerzální chemická odolnost
  • Pro teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C (krátkodobě až do +315°C)
  • Pro velmi nízkou nasákavost
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení v celém teplotním rozsahu
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace