1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JFI-0203-03
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Ložiska s přírubou
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® J | Univerzální vytrvalec
Kluzná ložiska iglidur® J se vyznačují nejnižšími koeficienty tření za provozu na sucho a velmi malou tendencí ke stick-slip vibracím. Maximální doporučený povrchový tlak činí 35 MPa, a proto nebudou kluzná ložiska iglidur® J vhodné pro extrémní zatížení.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
Kluzná ložiska iglidur® J se vyznačují nejnižšími koeficienty tření za provozu na sucho a velmi malou tendencí ke stick-slip vibracím. Maximální doporučený povrchový tlak činí 35 MPa, a proto nebudou kluzná ložiska iglidur® J vhodné pro extrémní zatížení.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?