Změna jazyka :

Toto je zpráva pro jeřábnický průmysl
Prodloužená čtyřletá záruka na energetické řetězy a kabely chainflex®, nová řešení pro sledování stavu kabelových vedení a digitální nástroje pro jeřábnický průmysl. Objevte nyní nové produkty.
Mimochodem: Všech 247 nových produktů najdete zde v našem katalogu novinek.

V podvozku, "vozíku", svých RTG jeřábů Tan Cang Gantry spoléhá na vysoce zatěžovaná ložiska TX1 z řady igutex®. Pouzdra TX1 umožňují povrchový tlak až 200 MPa. To dává inženýrům společnosti Tan Cang Gantry větší flexibilitu při konstrukci. Zároveň se minimalizuje odpor na hřídeli, čímž se zvyšuje životnost.

V přístavu Rotterdam, jednom z největších přístavů pro manipulaci s volně loženým zbožím v západní Evropě, se používá válečkový energetický řetěz řady P4.1. Navzdory nepřetržitému provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a dráze přes 100 metrů pracuje na obrovském jeřábu pro dopravu z lodi na břeh bez nehod a doposud má za sebou více než 9 000 provozních hodin.

STS, ASC, RTG, RMG, lodní jeřáb, halový jeřáb. Naše energetické řetězy lze použít prakticky kdekoli. Na vybraných úspěšných příkladech vám ukážeme, jak to může vypadat v praxi:
Zprávy uživatelů: Přístavní a intermodální jeřáby
Zprávy uživatelů: halové jeřáby
Zprávy uživatelů: Lodní jeřáby
Zprávy uživatelů: Jeřáby pro volně ložené zboží
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h