iglidur® W300, přírubové ložisko, mm - W300FM

Klasický univerzální vytrvalec, odolný proti opotřebení na (prakticky) všech hřídelích

iglidur® W300, přírubové ložisko, mm - W300FM
iglidur® W300, přírubové ložisko, mm - W300FM drawing
1 z 2
iglidur® W300, přírubové ložisko, mm - W300FM
iglidur® W300, přírubové ložisko, mm - W300FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: WFM-0608-04
  • Materiál: iglidur® W300
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Výborný koeficient tření
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Velmi odolné proti nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® W300 | Klasika s dlouhou životností, odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích
Materiál iglidur® W300 nabízí vysokou odolnost proti opotřebení, i při použití s drsnými hřídeli nebo v abrazivním prostředí. Tento materiál je nejvíce odolný těmto vnějším vlivům z celé řady iglidur®.Typické aplikace

prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Dřevařský průmysl
Obráběcí stroje

Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete velmi dlouhou životnost
  • Když je požadován nízký koeficient dynamického tření a vysoká odolnost proti opotřebení
  • Pro použití na hřídelích z 304 SS
  • Pro náročná prostředí a hrubé hřídele
  • Odolné vůči nečistotám
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace