iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MCM, mm

Průchodná hřídel pro plechy

iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MCM, mm
iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MCM, mm drawing
1 z 2
iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MCM, mm
iglidur® M250, dvoupřírubové ložisko, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: MCM-08-02
  • Materiál: iglidur® M250
  • Tvar: "Clips" pouzdra
  • Rozměry:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Dalších iglidur® M250 díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
Přírubová kluzná ložiska iglidur® jsou určena pro vedení hřídelí skrz plechy. Z tohoto důvodu jsou ložiska na obou koncích opatřena přírubami. Ložiska se po nalisování fixují z obou stran na plechové desce.
Přírubová kluzná ložiska iglidur® jsou určena pro vedení hřídelí skrz plechy. Z tohoto důvodu jsou ložiska na obou koncích opatřena přírubami. Ložiska se po nalisování fixují z obou stran na plechové desce.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace