1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: J3FM-0810-10
- Materiál: iglidur® J3
- Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® J3 | Nový univerzální vytrvalec: Specialista na kyvné a pulzující zátěže
iglidur® J3 je materiál s lepší odolností proti opotřebení při nízkém až středním zatížení a vysokých rychlostech. Provozní životnost je až o 300 % vyšší než u iglidur® J, osvědčeného materiálu ideálního na dlouhé tratě.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Sklenářský průmysl
Letecký průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody
Montáž
Ložiska iglidur® se lisují do díry. Vnitřní průměr je nastaven na odpovídající toleranci až po vtlačení do vrtání domečku. Nadrozměry zalisování mohou být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Radiálním a axiálním pohybům v domečku se tak spolehlivě zabrání.
iglidur® – sestavení, lepení, obrábění
iglidur® J3 je materiál s lepší odolností proti opotřebení při nízkém až středním zatížení a vysokých rychlostech. Provozní životnost je až o 300 % vyšší než u iglidur® J, osvědčeného materiálu ideálního na dlouhé tratě.
Typické aplikace
Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Sklenářský průmysl
Letecký průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody
Montáž
Ložiska iglidur® se lisují do díry. Vnitřní průměr je nastaven na odpovídající toleranci až po vtlačení do vrtání domečku. Nadrozměry zalisování mohou být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Radiálním a axiálním pohybům v domečku se tak spolehlivě zabrání.
iglidur® – sestavení, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?