Samomazná alternativa ke klasickým kovovým přírubovým ložiskům UCFL
Toto přírubové kuličkové ložisko se stejnými rozměry jako klasická ložiska s domečkem z litiny UCFL (UCFL 204/205/206) je ideální alternativou, pokud jde o 100% samomazné, nenáročné na údržbu a zatížení až 860 N. Dvouřadá kuličkové ložisko má kulový tvar, snadno se vyměňuje a charakterizuje ho hladký chod.

Tech up:
- Samomazné a s minimálními nároky na údržbu
- Nízká hmotnost
- Korozivzdornost

Cost down:
- 1:1 zaměnitelné se standardními kovovými domečky UCFL
- Nízké nároky na údržbu znamenají nižší náklady

Důkaz:

Trvalá udržitelnost:
- Šetrnější k životnímu prostředí, protože nejsou požadovány žádné další maziva