radiální kuličková ložiska xiros® xirodur® B180, imperiální rozměry, skleněné kuličky

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál klece: PA (polyamid)
  • Materiál kaloty: sklo


K dispozici také s nerezovými kuličkami

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace