- Teplotní a chemická odolnost
- Pokud požadujete přímý kontakt s potravinami
- Provozní teplota: od -100 °C až do +150 °C
- Materiál kroužku: xirodur® A500
- Materiál klece: PEEK (polyeteryketon)
- Materiál kaloty: nerezové oceli
Změna jazyka :
xirodur® A500 | Specialista
Materiál xirodur® A500 je specialistou na vysokou chemickou a teplotní odolnost. V kombinaci s klecí z materiálu PEEK je tento materiál určený pro aplikace s kariotickou teplotou v rozmezí -100 °C až +150 °C a je obzvláště odolný vůči pevným kyselinám. Kromě toho jsou jednotlivé části této kombinace materiálů v souladu s FDA. Kvůli průměrné odolnosti proti opotřebení a vyšší ceně by měl být tento materiál vybírán pouze pro takové aplikace.
Oblasti použití:
Kdy použít?
Kdy nepoužít?
Tolerance a měřicí systém:
tolerance pro vnitřní a vnější průměr závisejí na velikosti instalace. Ty jsou často v přibližných hodnotách ±0.05 mm nominální velikosti. Kroužky ložisek se většinou vyrábějí vstřikováním plastů a přirozeně mají určitou ovalitu. Proto se posuvné měřítko používá k měření 90° od vstřikovacího bodu (je-li k dispozici) po celé šířce ložiska. Rozměry a tolerance jsou navrženy tak, aby splňovaly lehké zalisování a zároveň je možné osazení v domku H7 a hřídeli h6 ručně. Kvůli zabránění axiálního posunu doporučujeme přídavné zajištění pomocí pojistného kroužku (hřídel) a pojistného kroužku (domečku).

Doporučení pro montáže:

1. Domeček (tolerance H7)
2. Přední (kuličky viditelné)
3. Zadní strana (viditelná klec)
4. Nalisujte kuličkové ložisko nejprve přední stranou
5. Nainstalujte hřídel (tolerance h6) se zápichem
6. Musí být vybaveno přídavným zajištěním

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h