xirodur® B180 | Univerzální všeuměl
Nejširší škálu aplikací polymerového kuličkového ložiska pokrývá xirodur® B180. Tento materiál je považován za univerzální. Kromě vysoké odolnosti proti opotřebení nabízí materiál také dobrou chemickou odolnost a odolnost proti středním teplotám. Mechanická specifikace je ideální kombinací tvrdosti a flexibility. Kromě toho, že se jedná o cenově nejvýhodnější standardní materiál, igus® rovněž nabízí nejširší rozsah rozměrů podle DIN normy č. xirodur® B180 a klec vyrobenou z xirodur® B180. Tato kombinace materiálů také splňuje požadavky FDA.
Oblasti použití:
- Potravinářský průmysl
- Zdravotnický průmysl
- Automobilový průmysl
- Aplikace pod vodou
Kdy použít?
- Když potřebuji ekonomického univerzála
- Pokud se aplikační teploty pohybují mezi -40 °C a +80 °C
- Když je aplikace pod vodou
Kdy nepoužít?
- Pokud se teploty aplikací natrvalo nacházejí pod -40 °C nebo nad +80 °C, ▷ xirodur® A500
- Při požadavku na vysokou chemickou odolnost teplot až do +60 °C ▷ xirodur® C160
- Pokud je vyžadována antistatická vodivost ▷ xirodur® F180
- Pokud je materiál nutné certifikovat pro USP Class VI a DIN EN ISO 10993 ▷ xirodur® MT180
Tolerance a měřicí systém:
tolerance pro vnitřní a vnější průměr závisejí na velikosti instalace. Ty jsou často v přibližných hodnotách ±0.05 mm nominální velikosti. Kroužky ložisek se většinou vyrábějí vstřikováním plastů a přirozeně mají určitou ovalitu. Proto se posuvné měřítko používá k měření 90° od vstřikovacího bodu (je-li k dispozici) po celé šířce ložiska. Rozměry a tolerance jsou navrženy tak, aby splňovaly lehké zalisování a zároveň je možné osazení v domku H7 a hřídeli h6 ručně. Kvůli zabránění axiálního posunu doporučujeme přídavné zajištění pomocí pojistného kroužku (hřídel) a pojistného kroužku (domečku).

Doporučení pro montáže:

1. Domeček (tolerance H7)
2. Přední (kuličky viditelné)
3. Zadní strana (viditelná klec)
4. Nalisujte kuličkové ložisko nejprve přední stranou
5. Nainstalujte hřídel (tolerance h6) se zápichem
6. Musí být opatřeno přídavné zajištění