Kuličková ložiska xiros® s hlubokou drážkou xirodur® B180, imperiální rozměry, kuličky z nerezové oceli

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál klece: PA (polyamid)
  • Materiál kaloty: nerezové oceli


K dispozici také se skleněnými kuličkami

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace