Kuličková ložiska s hlubokou drážkou xiros® xirodur® B180, jednostranné stínění, kuličky z nerezové oceli

BB-623-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-623-B180-10-ES-C product image
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
  • Chrání proti hrubým nečistotám
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál klece: PA (polyamid)
  • Materiál kaloty: nerezové oceli


K dispozici také se skleněnými kuličkami

igus-icon-lieferzeitBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace