- Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
- Materiál kroužku: xirodur® B180
- Materiál klece: PA (polyamid)
- Materiál kaloty: nerezové oceli
Změna jazyka :
xirodur® B180 | Univerzální všeuměl
Nejširší škálu aplikací polymerového kuličkového ložiska pokrývá xirodur® B180. Tento materiál je považován za univerzální. Kromě vysoké odolnosti proti opotřebení nabízí materiál také dobrou chemickou odolnost a odolnost proti středním teplotám. Mechanická specifikace je ideální kombinací tvrdosti a flexibility. Tato možnost je dodávána v kombinaci s klecí PA.
Oblasti použití:
Kdy použít?
Kdy nepoužít?
Tolerance a měřicí systém:
tolerance pro vnitřní a vnější průměr závisejí na velikosti instalace. Ty jsou často v přibližných hodnotách ±0.05 mm nominální velikosti. Kroužky ložisek se většinou vyrábějí vstřikováním plastů a přirozeně mají určitou ovalitu. Proto se posuvné měřítko používá k měření 90° od vstřikovacího bodu (je-li k dispozici) po celé šířce ložiska. Rozměry a tolerance jsou navrženy tak, aby splňovaly lehké zalisování a zároveň je možné osazení v domku H7 a hřídeli h6 ručně. Kvůli zabránění axiálního posunu doporučujeme přídavné zajištění pomocí pojistného kroužku (hřídel) a pojistného kroužku (domečku).

Doporučení pro montáže:

1. Domeček (tolerance H7)
2. Přední (kuličky viditelné)
3. Zadní strana (viditelná klec)
4. Nalisujte kuličkové ložisko nejprve přední stranou
5. Nainstalujte hřídel (tolerance h6) se zápichem
6. Musí být vybaveno přídavným zajištěním

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h