Kuličkové hnízdo xiros® s kalotou a domečkem iglidur® J350, klouzání

Novinka
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • kalota Ø: 22,22; 25,4; 30 mm
  • Vysoká nosnost při nízkém tření
  • Provozní teploty až do 120 °C možné
  • Materiál domečku: iglidur J350
  • Materiál kaloty: nerezové oceli


ℹ️: Výšková tolerance všech velikostí je ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
Díl č.
36
1470
22.22