Kulová ložiska igubal®
Použití kulových ložisek je obvykle spojeno s těžkými materiály, obtížnou montáží a vysokými náklady. Ve většině případů je stále nutná dlouhodobá údržba a ložiska jsou korozivzdorná pouze ve speciálním provedení. Válečková nebo kluzná pouzdra se velmi často předčasně poškodí kvůli vysokým hranovým zatížením, nebo musí být složitě seřizována, vystružována a znovu lícována, aby se tím kompenzovala chyba v ustavení. Kulová ložiska igubal® pomáhají odstranit všechny tyto nevýhody a otevírají mnoho nových možností pro návrh vašeho technického řešení: snadno se montují, jsou cenově výhodné, lehké a robustní.
Domeček je vyroben z igumid G, mimořádně odolného proti nárazu, dlouhými vlákny zesíleného polymeru. Vhodné pro teploty od -30 °C do +80 °C při dlouhodobém použití.
Ve standardních kloubových ložiscích je kalota vyrobena z materiálu iglidur® W300, který má nejnižší koeficient tření při suchém provozu a mimořádně nízkou náchylnost ke „stick-slip“ jevu. To je důležité zejména pro malá zatížení a velmi pomalé pohyby.
- Kompenzace nepřesností v souososti a hranového zatížení
- Korozivzdornost
- Pohlcování vibrací
- Vynikající tlumicí vlastnosti
- Vhodné pro rotační, kývavé a axiální pohyby
Typické oblasti použití- Potravinářský průmysl
- Kolejová technika
- Automobilový průmysl
- Stavba závodů
Další aplikační oblasti naleznete v našich řešeních pro průmysl
Kdy použít?- Pro vysoká axiální a radiální zatížení
- Pokud je požadována snadná montáž
- V případě malého instalačního prostoru
- Pokud požadujete chemickou odolnost
- Pokud je zapotřebí cenově výhodná varianta
- Pokud potřebujete kloubová ložiska do znečištěného prostředí
- Pro nastavení nesouososti
| Kdy nepoužít?- Pokud teploty převyšují +80 °C
- V případě požadavku na průměr nad 30 mm
- Pokud po6adujete vyšší rychlost jak 0,5 m/s
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu |
ToleranceBezúdržbová kulová ložiska igubal® mají toleranci vnitřního průměru E10. Tolerance hřídele by měla být mezi h6 a h9. Vůle ložiska umožňuje zvětšování ložiska v důsledku rostoucí teploty.
Zkontrolujte vnitřní průměr MontážKulová ložiska igubal® se lisují do vrtání domečku podle H7 a axiálně zajišťují. Přesné vyrovnání domečku ložiska není nutné, protože kulové ložisko automaticky kompenzuje chyby v zarovnání.