- Plastová kloubová hlava s vnějším závitem
- Volitelný směr závitu
- Materiál kaloty nastavitelný
- Domeček odolný proti nárazu z materiálu igumid G
- Rozměrová série K dle normy DIN ISO 12240
Změna jazyka :
Kloubová hlava igubal® s vnějším závitem
Kloubové hlavy igubal® nekorodují a lze je bez problémů používat i v drsných podmínkách. Ve vlhkém či mokrém prostředí jsou odolné proti slabým kyselinám a zásadám. Je třeba zdůraznit necitlivost vůči nečistotám a prachu.
Domeček je vyroben z materiálu igumid® G, polymeru s dlouhými vlákny, který je obzvláště odolný proti nárazu. Vhodné pro dlouhodobé použití při teplotách od -40 °C do +90 °C
Pro standardní kloubová ložiska je kalota vyrobena z materiálu iglidur® W300, který je charakteristický nejnižším koeficientem tření při suchém provozu a má extrémně nízkou tendenci k "stick-slip" efektu. To je důležité zejména pro malá zatížení a velmi pomalé pohyby.
Typické aplikace