- Plastová kloubová hlava s vnitřním závitem
- Volitelný směr závitu
- Materiál kaloty nastavitelný
- Domeček odolný proti nárazu z materiálu igumid G
- Rozměrová série E podle DIN ISO 12240
Změna jazyka :
igubal® kloubová hlava s vnitřním závitem
Kloubové hlavy igubal® nekorodují a lze je bez problémů používat i v drsných podmínkách. Ve vlhkém či mokrém prostředí jsou odolné proti slabým kyselinám a zásadám. Je třeba zdůraznit necitlivost vůči nečistotám a prachu.
Domeček je vyroben z materiálu igumid G, polymeru s dlouhými vlákny, který je obzvláště odolný proti nárazu. Vhodné pro teploty od -40 °C do +90 °C po dlouhou dobu.
V standardních kulových ložiscích je kalota vyrobena z materiálu iglidur® W300, který je charakteristický nejnižšími koeficienty tření při suchém provozu a má extrémně nízkou tendenci k "stick-slip" efektu. To je zvláště důležité při malých zatíženích a velmi pomalých pohybech.
Typické oblasti použití:
Konstrukce jízdních kol
Stavba strojů a zařízení
Balící a plnící technika
Těžařský průmysl