- Maximální krouticí moment 1 Nm umožňuje udržet krouticí moment až 10 Nm
- Snadné a rychlé upnutí otočného kroužku
- Definované polohy každých 90°
- Univerzální kluzné prvky vyrobené z materiálu iglidur® J
- Díl rozsáhlého modulárního systému
Změna jazyka :
Slewing ringy iglidur® PRT jsou připravené k instalaci pro suchý provoz. Tato konstrukce není založena na recirkulačních součástech, ale na bezúdržbových kluzných prvcích. Tyto výrobky jsou vyrobeny z tribologicky optimalizovaných materiálů iglidur® kombinovaných s kroužky z lehkého, tvrdě anodizovaného hliníku.
PRT-04 s ruční svorkou je součástí modulárního systému řady PRT-04. Hliníkový svěrný blok lze připevnit v libovolném bodě vnějšího kroužku. Otočný stůl PRT lze rychle a snadno upnout a zabránit jeho otáčení.
· Maximální krouticí moment 1 Nm umožňuje udržet krouticí moment až 10 Nm
· Snadné a rychlé upnutí otočného kroužku
· Definované polohy každých 90°
· Univerzální kluzné prvky vyrobené z materiálu iglidur® J
· Díl rozsáhlého modulárního systému
Kluzné prvky vyrobené z iglidur® J jsou prvotřídní univerzály. Vyznačují se nízkým koeficientem tření při suchém provozu. Tento materiál má zároveň nízkou absorpci vlhkosti a dobrou chemickou odolnost.
Prohlédněte si naši webovou stránku nebo katalog nebo se podívejte na online seminář na téma modulárního systému PRT-04.
Následující ilustrace ukazuje PRT_04_20_ART_HK