EC.B - systém pro monitorování stavu pro detekci přerušení na e-chain | Pro pojezdy do 35 m

PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
1 z 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image

Přehled výhod monitorování přerušení:

► Jednoduché získávání strojních dat

► Okamžitě detekuje přetržení řetězu a další chyby pohybu

► Zabraňuje vysokým nákladům na opravy

► Přímé připojení k ovládací systém

Tento produkt igus smart plastics pro monitorování zlomení se skládá z následujících komponent:

  • Senzorová krabička EC.B vč. polymerové lano bez pružnosti
  • Montážní prvky a připojovací kabely
  • Vyhodnocovací modul i.Sense
  • Bezpotenciálové připojení k PLC
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0
E4.42 / H4.42
5
Pohyblivý konec
10
100