Matice vodicího šroubu z materiálu iglidur® J200 - Nejlepší protipartner pro vodicí šrouby z hliníku Naše matice vodicího šroubu z vysoce výkonného polymeru iglidur® J200 vyniká nízkým koeficientem tření a minimálním opotřebením, zejména při použití s vodicími šrouby z hliníku s tvrdým eloxem. Další výhody:
► Nejlepší kombinace s hliníkovými vodicími šrouby
► Nízká míra opotřebení – dlouhá provozní životnost
► Pro nízká až střední zatížení
► Rozsah aplikací až do +90 °C horní dlouhodobé teploty užití
► Přípustný stálý povrchový tlak v závitu 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Všechny naše matice vodicích šroubů jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení iglidur®.K dispozici je sedm různých standardních materiálů pro různé účely: iglidur J – vysoká účinnost při všech rychlostech, iglidur J350 – pro teploty až +150 °C, iglidur A180 – v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, iglidur E7 – pro vysoké rychlosti s nízkým zatížením, iglidur R – prevence vibrací a kmitání, iglidur J200 – nejlepší protikus pro hliník a iglidur W300 – pro aplikace s vysokým zatížením.
To vám v závislosti na použitém materiálu přináší následující výhody:
► 100% samomazné a bezúdržbové
► Odolné a robustní i v nepříznivém prostředí
► Odolné vůči chemikáliím a nehrozí napadení plísní
► Tichý pojezd bez vibrací
► Bez PTFE
► Soulad s FDA prostřednictvím A180
► Odolné vůči vysokému zatížení
► Dlouhodobé použití při teplotách od -20 °C do +150 °C
Základní materiál je navíc vyztužen technickými vlákny nebo plnivy. Pevná maziva jsou mikroskopické částice, zapuštěné v milionech drobných komůrek materiálu. To postačuje k dostatečnému promazání přilehlých míst a ke snížení tření systému. Tyto přísady významně stabilizují naše matice vodicího šroubu a zvyšují odolnost proti opotřebení.
Kromě velkého výběru standardních materiálů pro technologii vodicích šroubů nabízí společnost igus také širokou škálu variant samotné geometrie matic vodicích šroubů:
Válcové matice vodicích šroubůVálcové matice vodicích šroubů s ploškami pro klíčPřírubové matice vodicích šroubůPřírubové matice vodicích šroubů s ploškami pro klíčGeometrie matic vodicích šroubů pro heavy-dutyVálcové vstřikované matice vodicích šroubůVstřikované matice vodicích šroubů s přírubou