Matice vodicího šroubu z materiálu iglidur® A180 - v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl
Naše matice vodicího šroubu z vysoce výkonného polymeru iglidur® A180 jsou v souladu s FDA a vhodné pro aplikace s nízkým až středním zatížením v přímém prostředí nebo kontaktu s potravinami, léčivy i vlhkostí. Další výhody:
► v souladu s FDA – pro styk s potravinami
► v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011
► teplotní rozsah aplikace horní dlouhodobé teplotní použití +90 °C
► přípustný stálý povrchový tlak v rozteči čepů závitu 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všechny naše matice vodicích šroubů jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení iglidur®.Je k dispozici 7 různých standardních materiálů pro různé aplikace: iglidur J – vysoká účinnost při všech rychlostech, iglidur J350 – pro teploty do +150 °C, iglidur A180 – v souladu s FDA pro potravinářsko-farmaceutický průmysl, iglidur E7 – pro vysoké rychlosti a nízká zatížení, iglidur R – pohlcování vibrací, iglidur J200 – nejvhodnější protilehlý kus k hliníku a iglidur W300 – pro aplikace s vysokým zatížením.
Podle použitého materiálu poskytují tyto výhody:
► 100% bezúdržbové a bez mazání
► Odolné a robustní v nepříznivém prostředí
► Chemická odolnost a ochrana proti plísním
► Tichý pojezd bez vibrací
► Bez PTFE
► Soulad s FDA prostřednictvím A180
► Odolnost vysokému zatížení
► Pro dlouhodobé použití v teplotním rozsahu od -20 °C do +150 °C
Základní materiál je navíc vyztužen technickými vlákny nebo plnidly. Pevná maziva jsou mikroskopické částice zabudované do miliónů drobných komor materiálu. To je dostatečné pro okamžitá maziva kontaktního místa a ke snížení tření systému. Tyto přísady zásadně zvyšují odolnost našich matic vodicího šroubu proti opotřebení.
Kromě velkého výběru standardních materiálů pro technologii vodicího šroubu nabízí společnost igus také širokou škálu možností geometrie samotných matic vodicích šroubů:
Válcové matice vodicích šroubůVálcové matice vodicích šroubů s plochým klíčemMatice vodicích šroubů s přírubouMatice vodicích šroubů s přírubou a plochým klíčemGeometrie heavy-duty matic vodicích šroubůVálcové matice vodicích šroubů vstřikovánoMatice vodicích šroubů s přírubou vstřikováno