Matice vodicího šroubu vyrobená z materiálu iglidur® W300 - Pro aplikace s vysokým zatížením až do 5MPa Naše matice vodicího šroubu vyrobená z vysoce výkonného polymeru iglidur® W300 poskytuje iglidur® W300 matici vodicího šroubu vysokou odolnost proti opotřebení při vysokém zatížení nebo v abrazivních prostředích. Ze všech materiálů iglidur® materiál iglidur® W300 nejlépe odolává těmto podmínkám. Je však třeba poznamenat, že pro nízké zatížení nebo velmi dynamické aplikace je iglidur® J (univerzální) pravděpodobně lepší alternativou (rádi vám pomůžeme s výběrem správného materiálu), protože materiál má tendenci kmitat při nízkém zatížení z důvodu své vysoké pevnosti. Mezi další výhody patří:
► Odolné proti opotřebení při vysokém zatížení - vysoká statická pevnost
► Pro nízké rychlosti
► Teplotní rozsah aplikace horní dlouhodobé teplotní použití +90 °C
► Doporučený stálý povrchový tlak v závitu 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Všechny naše matice vodicích šroubů jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení iglidur®.K dispozici je sedm různých standardních materiálů pro různé účely: iglidur J – vysoká účinnost při všech rychlostech, iglidur J350 – pro teploty až +150 °C, iglidur A180 – v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, iglidur E7 – pro vysoké rychlosti s nízkým zatížením, iglidur R – anti-oscilace a anti-vibrace, iglidur J200 – nejlepší protilehlý kus pro hliník a iglidur W300 – pro aplikace s vysokým zatížením.
To vám přináší následující výhody:
► 100% samomazné a bezúdržbové
► Odolné a robustní i v nepříznivém prostředí
► Odolné vůči chemikáliím a nehrozí napadení plísní
► Tichý pojezd bez vibrací
► Bez PTFE
► Shoda s FDA prostřednictvím A180
► Odolné vůči vysokému zatížení
► Dlouhodobé použití při teplotách od -20 °C do +150 °C
Základní materiál je navíc vyztužen technickými vlákny nebo plnivy. Pevná maziva jsou mikroskopické částice, zapuštěné v milionech drobných komůrek materiálu. To postačuje k dostatečnému promazání přilehlých míst a ke snížení tření systému. Tyto přísady zásadně posilují naše matice vodicího šroubu pro odolnost proti opotřebení.
Kromě širokého výběru standardních materiálů pro technologii vodicího šroubu nabízí společnost igus také širokou škálu variant geometrie samotné matice vodicího šroubu:
Válcové matice vodicího šroubuVálcové matice vodicího šroubuVálcové matice vodicího šroubu s plochým klíčemMatice vodicího šroubu s přírubouMatice vodicího šroubu s přírubou a plochým klíčemGeometrie heavy-duty matice vodicího šroubuCylindrické matice vodicího šroubu vyráběné metodou vstřikování plastuVstřikované matice vodicího šroubu s přírubou