Matice vodicího šroubu dryspin z materiálu iglide J | geometrie: příruba | metrický závit | RH
igus-icon-lupe
Materiál: iglide® J
Směr závitu: Pravostranný závit
Typ závitu: metrický závit
typ: standardní
Válcové matice s přírubou
igus-icon-lieferzeitJFRM-0913M5
9
13
18
M5
Matice vodicího šroubu z materiálu iglidur J- Vysoká účinnost při všech rychlostech Naše matice vodicího šroubu je vyráběna z vysoce výkonného polymeru iglidur J a je zcela univerzální. Materiál lze použít prakticky při jakékoli rychlosti a vyznačuje se vysokou mírou účinnosti. Mezi další výhody patří:
► Nízký koeficient tření - nízké opotřebení ► Rozsah použití až do +90 °C horní dlouhodobé aplikační teploty ► Povolený trvalý povrchový tlak v závitu 0–4,0 MPa