Matice vodicího šroubu z materiálu iglidur® J350 - Vysokoteplotní materiál pro teploty až do +150 °CNaše matice vodicího šroubu vyráběná z vysoce výkonného polymeru iglidur® J350 umožňuje aplikaci při trvale středně vysokých či vysokých okolních teplotách. Ideální dlouhodobá aplikační teplota by měla být mezi +60 a +150 °C, aby se dosáhlo maximálního výkonu materiálu.
Další výhody jsou:
► Rozměrově stálé i při vysokých teplotách
► Certifikace podle EN 45545 HL3, R24
► Ideální pro železniční průmysl► Dobrý koeficient tření při střední zátěži
► Provozní teplota až do +150 °C horní dlouhodobé aplikační teploty
► Přípustný stálý povrchový tlak v závitových stoupáních 0 - 3,0 MPa
Všechny naše matice vodicích šroubů jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení iglidur®. To vám přináší následující výhody:
► 100% samomazné a bezúdržbové
► Odolné a robustní v nepříznivých prostředích
► Odolné vůči chemikáliím a plísním
► Tichý pojezd bez vibrací
► Bez PTFE
► V souladu s FDA
► Stabilita vysokého zatížení
► Dlouhodobé použití v teplotním rozsahu od -20 °C do +150 °C
Základní materiál je dodatečně zesílen technickými vlákny nebo plnidly. Pevná maziva jsou mikroskopické částice, zapuštěné v milionech drobných komůrek materiálu. To postačuje k dostatečnému promazání přilehlých míst a ke snížení tření systému. Tyto přísady zásadně zvyšují odolnost našich matic vodicího šroubu proti opotřebení.
Je k dispozici 7 různých standardních materiálů pro různé aplikace: iglidur J – vysoká účinnost při všech rychlostech, iglidur J350 – pro teploty do +150 °C, iglidur A180 – v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, iglidur E7 – pro vysoké rychlosti a nízká zatížení, iglidur R – tlumí vibrace, iglidur J200 – nejvhodnější protilehlý kus k hliníku a iglidur W300 – pro aplikace s vysokým zatížení.
Kromě velkého výběru standardních materiálů pro technologii vodicích šroubů nabízí společnost igus také širokou škálu variant přímo v samotné geometrii matic vodicích šroubů:
Válcové matice vodicích šroubůVálcové matice vodicích šroubů s plochými klíčiMatice vodicích šroubů s přírubouMatice vodicích šroubů s přírubou a plochými klíčiHeavy-duty geometrie matic vodicích šroubůVálcové vstřikované matice vodicích šroubůVstřikované matice vodicích šroubů s přírubou