Matice vodicího šroubu z materiálu iglidur® J350 - Vysokoteplotní materiál pro teploty až do +150 °CNaše matice vodicího šroubu vyráběná z vysoce výkonného polymeru iglidur® J350 umožňuje aplikaci při trvale středně vysokých či vysokých okolních teplotách. Ideální dlouhodobá teplota použití by se měla pohybovat mezi +60 a +150 °C, aby byl z materiálu získán maximální výkon.
Další výhody:
► Rozměrově stálé i při vysokých teplotách
► Možnost certifikace podle normy EN 45545 HL3, R24
► Ideální pro železniční průmysl
► Dobrý koeficient tření při střední zátěži
► Provozní teplota až do +150 °C horní dlouhodobé aplikační teploty
► Přípustný stálý povrchový tlak v závitových stoupáních 0 - 3,0 MPa
Všechny naše matice vodicího šroubu jsou vyrobeny z odolných vysoce výkonných polymerů iglidur®. To vám přináší následující výhody:
► 100% samomazné a bezúdržbové
► Odolné a robustní i v nepříznivém prostředí
► Odolné vůči chemikáliím a nehrozí napadení plísní
► Tichý pojezd bez vibrací
► Bez PTFE
► V souladu s FDA
► Odolné vůči vysokému zatížení
► Dlouhodobé použití při teplotách od –20 °C do +150 °C
Základní materiál je navíc vyztužen technickými vlákny nebo plnivy. Pevná maziva jsou mikroskopické částečky ukotvené v milionech drobných komůrek materiálu. To postačuje k dostatečnému promazání přilehlých míst a ke snížení tření systému. Tyto přísady stabilizují naše matice vodicího šroubu a zajišťují odolnost proti opotřebení.
Pro různé aplikace je k dispozici 7 různých standardních materiálů: iglidur J – efektivní při všech rychlostech, iglidur J350 – pro teploty až do +150 °C, iglidur A180 – v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, iglidur E7 – pro vysoké rychlosti při nízkém zatížení, iglidur R – pohlcování vibrací, iglidur J200 – nejlepší protilehlý kus pro hliník a iglidur W300 – pro aplikace s vysokým zatížením.
Kromě velkého výběru běžných materiálů pro technologii vodicího šroubu nabízí společnost igus také širokou škálu možností pro samotnou geometrii matice vodicího šroubu:
Válcové matice vodicího šroubuVálcové matice vodicího šroubu s plochý klíčPřírubové matice vodicího šroubuPřírubové matice vodicího šroubu s plochý klíčGeometrie matice vodicího šroubu heavy-dutyVálcové vstřikované matice vodicího šroubuPřírubové vstřikované matice vodicího šroubu