igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: iglidur J
- Směr závitu: Pravostranný závit
- typ závitu: závit s vysokým stoupáním dryspin
- typ: standardní
- Válcové matice vodicích šroubů
igus-icon-lieferzeitDST-JSRM-365036DS25X5
50
36
DS25X5
Matice vodicího šroubu z materiálu iglidur J- Vysoká účinnost při všech rychlostech
Naše matice vodicího šroubu je vyráběna z vysoce výkonného polymeru iglidur J a je zcela univerzální. Materiál lze použít prakticky při jakékoli rychlosti a vyznačuje se vysokou mírou účinnosti. Další výhody zahrnují:

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h