Matice vodicího šroubu vyrobená z iglidur® E7 - pro vysoké rychlosti při nízkém zatíženíNaše matice vodicího šroubu vyrobená z vysoce výkonného polymeru iglidur® E7 nabízí dobré specifikace pohlcování vibrací a dobré koeficienty tření při nízkém zatížení. Díky pohlcování vibrací je možné dosáhnout rychlost až 1 200 ot./min. Další výhody zahrnují
► Vysoké otáčky až 1 200 ot/min při nízkém zatížení až 200 N
► Tlumí hluk
► Rozsah použití až do +60 °C v případě dlouhodobé provozní teploty
► Přípustný trvalý povrchový tlak na stoupáních závitu 0 - 0,5 MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Všechny naše matice vodicích šroubů jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení iglidur®. K dispozici je sedm různých standardních materiálů pro různé účely: iglidur J – vysoká účinnost při všech rychlostech, iglidur J350 – pro teploty až +150 °C, iglidur A180 – v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, iglidur E7 – pro vysoké rychlosti s nízkým zatížením, iglidur R – antivibrační a protihlukové, iglidur J200 – nejlepší protilehlý partner pro hliník a iglidur W300 – pro aplikace s vysokým zatížením.
To vám přináší následující výhody podle materiálů:
► 100% samomazné a bezúdržbové
► Odolné a robustní i v nepříznivém prostředí
► Odolné vůči chemikáliím a nehrozí napadení plísní
► Tichý pojezd bez vibrací
► Bez PTFE
► V souladu s FDA prostřednictvím A180
► Odolné vůči vysokému zatížení
► Dlouhodobé použití při teplotách od -20 °C do +150 °C
Základní materiál je navíc vyztužen technickými vlákny nebo plnivy. Pevná maziva jsou mikroskopické částice, zapuštěné v milionech drobných komůrek materiálu. To postačuje k dostatečnému promazání přilehlých míst a ke snížení tření systému. Tyto přísady významně stabilizují naše matice vodicích šroubů, aby byly odolné proti opotřebení.
Kromě širokého výběru standardních materiálů pro technologii vodicího šroubu nabízí společnost igus také širokou škálu variant geometrie samotných matic vodicího šroubu:
Válcové matice vodicího šroubuVálcové matice vodicího šroubu s plochým klíčemMatice vodicího šroubu s přírubouMatice vodicího šroubu s přírubou a plochým klíčemGeometrie heavy-duty matic vodicího šroubuVálcové matice vodicího šroubu z vstřikovaných plastůMatice vodicího šroubu s přírubou z vstřikovaných plastů