igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: iglidur® R
- Směr závitu: pravotočivý
- Typ závitu: ACME
- Verze: Standard
- Válcové matice vodicích šroubů
igus-icon-lieferzeitRSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Matice vodicího šroubu vyrobená z materiálu iglidur® R - pro střední až vysokou rychlost - tlumicí schopnosti
Naše matice vodicího šroubu vyrobená z vysoce výkonného polymeru iglidur® R umožňuje snížit vibrace mezi vodicím šroubem a maticemi vodicího šroubu díky svým tlumicím vlastnostem a zajišťuje tichý provoz s nízkými vibracemi.
Další výhody:

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h