Matice vodicího šroubu vyrobená z materiálu iglidur® R - pro střední až vysokou rychlost - tlumicí schopnostiNaše matice vodicího šroubu vyrobená z vysoce výkonného polymeru iglidur® R umožňuje snížit vibrace mezi vodicím šroubem a maticemi vodicího šroubu díky svým tlumicím vlastnostem a zajišťuje provozu s nízkými vibracemi a nízkou hlučností
Další výhody:
► vysoká odolnost proti opotřebení při nízkém zatížení
► měkký materiál - pohlcování vibrací
► teplotní rozsah aplikace horní dlouhodobé teplotní použití +90 °C
► přípustný stálý povrchový tlak v závitu 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Všechny naše matice vodicích šroubů jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení iglidur®. K dispozici je sedm různých standardních materiálů pro různé účely: iglidur J – vysoká účinnost při všech rychlostech, iglidur J350 – pro teploty až +150 °C, iglidur A180 – v souladu s FDA pro potravinářský a farmaceutický průmysl, iglidur E7 – pro vysoké rychlosti s nízkým zatížením, iglidur R – antivibrační a protihlukové, iglidur J200 – nejlepší protilehlý partner pro hliník a iglidur W300 – pro aplikace s vysokým zatížením.
To vám přináší následující výhody podle materiálů:
► 100% samomazné a bezúdržbové
► Odolné a robustní i v nepříznivém prostředí
► Odolné vůči chemikáliím a nehrozí napadení plísní
► Tichý pojezd bez vibrací
► Bez PTFE
► V souladu s FDA prostřednictvím A180
► Odolné vůči vysokému zatížení
► Dlouhodobé použití při teplotách od -20 °C do +150 °C
Základní materiál je navíc vyztužen technickými vlákny nebo plnivy. Pevná maziva jsou mikroskopické částice, zapuštěné v milionech drobných komůrek materiálu. To postačuje k dostatečnému promazání přilehlých míst a ke snížení tření systému. Tyto přísady významně stabilizují naše matice vodicích šroubů, aby byly odolné proti opotřebení.
Kromě širokého výběru standardních materiálů pro technologii vodicího šroubu nabízí společnost igus také širokou škálu možností geometrie samotné matice vodicího šroubu:
Válcové matice vodicího šroubuVálcové matice vodicího šroubu s plochým klíčemMatice vodicího šroubu s přírubouMatice vodicího šroubu s přírubou a plochým klíčemGeometrie heavy-duty matice vodicího šroubuVálcové vstřikované matice vodicího šroubuVstřikované matice vodicího šroubu s přírubou