igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Materiál: iglidur® J
- Verze: Uzavřený, dlouhý typ
- Maximální vůle ložiska snížena o 50%
- Větší plocha ložiska: delší provozní životnost
igus-icon-lieferzeitJUM-11-10
10
Představujeme vložku drylin R JUM-11, prémiový produkt od důvěryhodné značky igus. Vyrobena z odolného materiálu iglidur J, tato uzavřená, dlouhá typu nabízí lepší výkon se sníženou maximální vůlí ložiska o 50 %. Díky zvýšené ploše ložiska pro delší provozní životnost je ideální volbou pro vaše aplikace. Poznejte spolehlivost a efektivitu s vložkou drylin R JUM-11, ve které se kvalita setkává s inovací.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h