igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: rozměr příruby 22 mm
- Třída ochrany: IP30
- Krouticí moment: 0,025 Nm až 0,21 Nm
- Provozní napětí: 12VDC a 24VDC
- Rychlost: až 463 ot/min
- Možnost přímého napájení z baterie
- Připojení motoru: nízkoprofilový konektor
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-22-F-A-D
0.025