igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: přírubový rozměr 42 mm
- Třída ochrany: IP20
- Krouticí moment: 0,75 Nm až 3,00 Nm
- Rychlost: až 350 ot./min
- Možnost přímého napájení z baterie
- Připojení motoru: laněný vodič s konektorem Molex
igus-icon-lieferzeitMOT-DC-42-J-H-B
2
50