igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Instalační velikost: velikost příruby 37 mm
- Třída ochrany: IP30
- Krouticí moment: 0,1 Nm až 1,8 Nm
- Provozní napětí: 12VDC a 24VDC
- Rychlost: až 440 ot./min
- Možnost přímého napájení z baterie
- Připojení motoru: nízkoprofilový konektor
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5