Stejnosměrný motor drylin® E s čelní převodovkou, příruba 37 mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 z 5
Stejnosměrný motor drylin® E s čelní převodovkou, příruba 37 mm
Stejnosměrný motor drylin® E s čelní převodovkou, příruba 37 mm
Stejnosměrný motor drylin® E s čelní převodovkou, příruba 37 mm
Stejnosměrný motor drylin® E s čelní převodovkou, příruba 37 mm
Stejnosměrný motor drylin® E s čelní převodovkou, příruba 37 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: rozměr příruby 37 mm 
  • Třída ochrany: IP30 
  • Krouticí moment: 0,1 Nm až 1,8 Nm 
  • Provozní napětí: 12VDC a 24VDC 
  • Rychlost: až 440 ot./min 
  • Možnost přímého napájení z baterie 
  • Připojení motoru: nízkoprofilový konektor 
igus-icon-lieferzeitMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1